Dispositif de protection antisurtension - TT-UKK5-M/ 48DC - 2795973

L'figure montre la version TT-UKK5-M-24 DC

Bloc de jonction à deux étages avec diode zéner servant de protection antisurtension entre les deux étages, couteau de sectionnement à l'étage supérieur, tension nominale : 48 V DC, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, boîtier fermé, largeur : 6,2 mm, hauteur : 68 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utilisable dans les circuits de signaux de commandes électroniques
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2795973
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918073237
Poids par pièce (hors emballage) 25,590 GRM
Numéro du tarif douanier 85363010
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer