Dispositif de protection antisurtension - TT-SLKK5/ 60AC - 2794974

Bloc de jonction avec varistance servant de protection antisurtension entre les parties de serrage et le profilé, raccordement PE séparé, tension nominale : 60 V AC, montage sur NS 35/7,5, largeur : 6,2 mm, hauteur : 69 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Blocs de jonction avec mode de raccordement à vis
  • Élément de protection entre le bloc de jonction de traversée et le pied de montage métallique
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2794974
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 113 (TT-2011)
GTIN 4017918073046
Poids par pièce (hors emballage) 21,660 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer