Overspanningsbeveiligingsmoduul - TT-SLKK5/ 48AC - 2794961

Aansluitklem met varistor als overspanningsbeveiliging tussen klemlichaam en montagerail, separate PE-aansluiting, nominale spanning: 48 V AC, montage op NS 35/7,5, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 69 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • beveiligingselement tussen de aansluitklem en de metalen montagevoet
  • aansluitklemmen met schroefaansluittechniek
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2794961
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 113 (TT-2011)
GTIN 4017918073039
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 21,260 g
Douanetariefnummer 85363030