Dispositif de protection antisurtension - TT-SLKK5/ 24DC - 2794903

Bloc de jonction avec varistance servant de protection antisurtension entre les parties de serrage et le profilé, raccordement PE séparé, tension nominale : 24 V DC, montage sur NS 35/7,5, largeur : 6,2 mm, hauteur : 69 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Élément de protection entre le bloc de jonction de traversée et le pied de montage métallique
  • Blocs de jonction avec mode de raccordement à vis
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2794903
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918072971
Poids par pièce (hors emballage) 21,940 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer