Overspanningsbeveiligingsmoduul - TT-UK5/110AC - 2794770

Aansluitklem met overspanningsfijnbeveiliging tussen klemlichaam en montagerail, nominale spanning: 110 V AC, montage op NS 32 of NS 35/7,5, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 47 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2794770
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918072940
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 11,140 g
Douanetariefnummer 85363030
Land van herkomst GR (Griekenland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website