Dispositif de protection antisurtension - TT-UK5/ 12AC - 2794741

Bloc de jonction avec protection antisurtension fine entre le corps et le profilé, tension nominale : 12 V AC, montage sur NS 32 ou NS 35/7,5, largeur : 6,2 mm, hauteur : 47 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2794741
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 105 (TT-2009)
GTIN 4017918072919
Poids par pièce (hors emballage) 11,150 GRM
Numéro du tarif douanier 85363030
Pays d'origine GR (Grèce)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer