Connecteur de protection antisurtension - UFBK 2/2- 24DC-ST - 2792905

Aucune photo disponible

Fiche de protection pour l'embase UFBK-2/2, protection bifilaire pour circuits de signaux mis à la terre d'un côté, version : 24 V DC, coloris : noir

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Fiche de protection antisurtension pour 2 fils de circuits de signaux à potentiel de référence commun. Il est possible de vérifier le fonctionnement du module de protection avec un appareil de contrôle séparé et de documenter le résultat en l'imprimant.

Logo

Données commerciales

Code de commande 2792905
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918072698
Numéro du tarif douanier 85363010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer