UFBK 2-PE-110AC-ST - 2792345

Geen afbeelding beschikbaar

Beveiligingssteker voor basiselement UFBK 2-PE-110 AC, beveiliging van een aderpaar voor zwevende circuits, nominale spanning: 110 V AC, kleur: zwart

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Beveiliging van een aderpaar voor zwevende circuits. De functie van het beveiligingsmoduul kan met behulp van een separaat testapparaat worden getest en het resultaat kan met een printer worden afgedrukt.

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2792345
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918072667
Douanetariefnummer 85363010