Elektronicabehuizing - UEGM 25 - 2792015

De afbeelding toont de variant UEGM 22,5

Elektronicabehuizing, voor montage van een printplaat, compleet met 3 schroef- of 6 vlakstekeraansluitingen aan elke zijde

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • economische serieproductie, omdat het basiselement en de gemonteerde printplaat machinaal worden gesoldeerd
  • rationele montage door contourgelijke behuizingsdelen
  • er kunnen complexe elektronicaschakelingen worden geïntegreerd, met maximaal 24 aansluitingen op twee niveaus
  • klikmontage op gangbare montagerails NS 35/7,5 resp. NS 35/15

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2792015
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 724 (C-1-2013)
GTIN 4017918072520
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 57,200 g
Douanetariefnummer 85369010