Componentenaansluitklem - UKK 5-2DIO/UL-O/UL-UR - 2791142

Componentenaansluitklem, met geïntegreerde diode, nominale spanning: 500 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, aantal aansluitingen: 4, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2791142
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918243197
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,300 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)