Dispositif de protection antisurtension type 3 - SOCKETTRAB A/S- 80-OG - 2788595

Aucune photo disponible

Prise à contact de terre avec protection antisurtension incorporée pour le montage encastré, avec cache de prise 80 mm orange/marron Circuit de protection à surveillance thermique entre L et N. Avec témoins pour indiquer la présence de la tension secteur et l'opérabilité. Parasurtenseur supplémentaire entre N et PE.

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2788595
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918071684
Numéro du tarif douanier 85363010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer