Overspanningsbeveiligingsmoduul - TT-URTK/S- 24AC - 2788281

Scheidingsklem met overspanningsfijnbeveiliging, nominale spanning: 24 V AC, montage op NS 32 of NS 35/7,5, gesloten behuizing, breedte van de klem: 8,2 mm, hoogte van de klem: 51,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2788281
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 72 (TT-2005)
GTIN 4017918071486
Douanetariefnummer 85363030

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website