Overspanningsbeveiligingsmoduul - TT-URTK/S- 24DC - 2788278

Scheidingsklem met overspanningsfijnbeveiliging, nominale spanning: 24 V DC, montage op NS 32 of NS 35/7,5, gesloten behuizing, breedte van de klem: 8,2 mm, hoogte van de klem: 51,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2788278
Verpakkingseenheid 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071479
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 37,160 g
Douanetariefnummer 85363010
Land van herkomst GR (Griekenland)