Dispositif de protection antisurtension - TT-UKK5-D/ 60AC - 2788171

L'figure montre la version TT-UKK5-D-24 DC

Bloc de jonction à deux étages avec diode zéner servant de protection antisurtension entre les deux étages, tension nominale : 60 V AC, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, boîtier fermé, pas : 6,2 mm, hauteur : 68 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2788171
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 71 (TT-2005)
GTIN 4017918071400
Numéro du tarif douanier 85363010
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer