Overspanningsbeveiligingsmoduul - TT-UKK5-D/ 12AC - 2788142

De afbeelding toont de variant TT-UKK5-D-24 DC

Twee-etage aansluitklem met suppressordiode als overspanningsbeveiliging tussen beide etages, nominale spanning: 12 V AC, montage op NS 32 of NS 35/7,5, gesloten behuizing, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 68 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2788142
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071370
Douanetariefnummer 85363010