Overspanningsbeveiligingsmoduul - TT-UKK5-D/ 12DC - 2788087

De afbeelding toont de variant TT-UKK5-D-24 DC

Twee-etage aansluitklem met suppressordiode als overspanningsbeveiliging tussen beide etages, nominale spanning: 12 V DC, montage op NS 32 of NS 35/7,5, gesloten behuizing, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 68 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2788087
Verpakkingseenheid 1
Cataloguspagina Pagina 71 (TT-2005)
GTIN 4017918071325
Douanetariefnummer 85363010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website