Dispositif de protection antisurtension - TT-UKK5-M/ 60AC - 2788045

L'figure montre la version TT-UKK5-M-24 DC

Bloc de jonction à deux étages avec diode zéner servant de protection antisurtension entre les deux étages, couteau de sectionnement à l'étage supérieur, tension nominale : 60 V AC, se monte sur profilé NS 32 ou NS 35/7,5, boîtier fermé, pas : 6,2 mm, hauteur : 68 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 2788045
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 89 (TT-2007)
GTIN 4017918071295
Numéro du tarif douanier 85363010

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer