Composant du bloc de jonction - UDK 4-ULA 24 GN/O-U - 2775359

La figure montre la version UDK 4-ULA 230

Composant du bloc de jonction, avec voyant lumineux vert, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, longueur: 63,5 mm, largeur: 6,2 mm, coloris: gris, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2775359
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918273873
Poids par pièce (hors emballage) 13,650 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer