Aansluitklem - UDK 4-DUR - 2775207

Aansluitklem, voor de inbouw van zelf te selecteren componenten, nominale spanning: 630 V, nominale stroom: 32 A, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, lengte: 63,5 mm, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • de vierdraadsaansluiting maakt een comfortabele aansluiting mogelijk
  • met deze klem kan een spanningssignaalaftakking in de kabel worden gerealiseerd om deze waarde als analoog signaal voor computers te kunnen gebruiken
  • de in de procesautomatisering bekende constantstroomcircuits dragen de meetwaarden als vaste stroomwaarde van 0 - 20 mA

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2775207
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 494 (C-1-2017)
GTIN 4017918068509
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 14,960 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)