Componentenaansluitklem - UDK 4-ULA 230 - 2775058

Componentenaansluitklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, lengte: 63,5 mm, breedte: 6,2 mm, kleur: grijs, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2775058
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 495 (C-1-2017)
GTIN 4017918068400
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,760 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)