Twee-etageklem - UKK 5 BU - 2774091

Twee-etageklem, aansluitmethode: schroefaansluiting, doorsnede: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, breedte: 6,2 mm, kleur: blauw, montagetechniek: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • royale coderingsmogelijkheden

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2774091
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 435 (C-1-2017)
GTIN 4017918068318
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 13,800 g
Douanetariefnummer 85369010
Land van herkomst PL (Polen)