Decentraal I/O-moduul - RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX SF - 2773678

Digitaal in-/uitgangsmoduul voor PROFINET; 100Base-TX, SNMPv2, TFTP, LLDP, PDev, acht ingangen (24 V DC), acht configureerbare in- of uitgangen (24 V DC, maximaal 0,5 A), VARIOSUB push-pull-aansluittechniek, robuuste metalen behuizing, beschermklasse IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2773678
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356468893
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85176200

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website