Appareil E/S décentralisé - RL PN 24-2 DI 16 2TX - 2773665

Module d'entrées TOR pour PROFINET ; 100 Base-TX, démarrage rapide, protocoles pris en charge : SNMPv2, TFTP, LLDP et
PDev pour la reconnaissance de la topologie, 16 entrées (24 V DC), connectique VARIOSUB Push-Pull, boîtier métallique robuste, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Boîtier métallique robuste
  • Fonctions de diagnostic complètes
  • Connecteur mâle Push-Pull pour tension d'alimentation
  • Connecteur mâle M12 pour périphérie
  • Connecteur mâle Push-Pull pour PROFINET, au choix avec fibre optique ou paire torsadée
Logo

Données commerciales

Code de commande 2773665
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 237 (C-6-2017)
GTIN 4046356435987
Poids par pièce (hors emballage) 1.180,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer