Appareil E/S décentralisé - ASI IO ME DIO 4/4 AB - 2773542

Module d'E/S TOR selon spécification 3.0, indice de protection IP20, 4 entrées TOR, 24 V DC, 4 sorties TOR, 24 V DC, avec connecteur MINICONNEC

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Encombrement 12,5 mm
  • Optimisé pour montage sur profilé
  • Connectique MINICONNEC pour l'interface capteur-actionneur
  • Connectique MINICONNEC pour les entrées/sorties
Logo

Données commerciales

Code de commande 2773542
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 263 (C-8-2015)
GTIN 4046356295284
Poids par pièce (hors emballage) 150,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85437090
Pays d'origine SG (Singapour)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer