Appareil E/S décentralisé - FLX ASI DI 4 M12 - 2773429

Module d'entrée TOR AS-i, esclave AB, 4 entrées TOR, 24 V DC, raccordement à 2, 3 et 4 fils, indice de protection IP67

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Les modules AS-Interface M12 d'entrées tout-ou-rien du type Fieldline, avec leur boîtier en IP67, raccordent des capteurs tout-ou-rien à AS-i par l'intermédiaire de connecteurs M12 avec connectique SPEEDCONNEC.
Les modules se raccordent à AS-i grâce à des techniques de pénétration du câble plat.

Avantages

  • Raccordement sans outil à l'interface capteur-actionneur à l'aide de la technique de pénétration
  • Mode de raccordement M12 avec verrouillage rapide SPEEDCON pour les entrées et les sorties
  • Optimisé pour montage direct et montage sur profilé
Logo

Données commerciales

Code de commande 2773429
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 226 (C-6-2017)
GTIN 4046356156608
Poids par pièce (hors emballage) 195,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine SG (Singapour)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer