Decentraal I/O-moduul - FLX ASI DI 4 M8 - 2773403

AS-i-digitaal ingangsmoduul, single-slave, 4 digitale ingangen, 24 V DC, 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek, beschermklasse IP67

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

De digitale Fieldline Extension AS-interface M8-ingangsmodulen in de beschermklasse IP67 maken het mogelijk digitale sensoren aan te sluiten op AS-i via M8-connectoren.
De aansluiting van het moduul op AS-i vindt plaats via een M12-connector in SPEEDCON-aansluittechniek.

Uw voordelen

  • geoptimaliseerd voor 30 mm-montageprofiel
  • M12-aansluittechniek met SPEEDCON-snelvergrendeling voor de AS-interface-aansluiting
  • M8-aansluittechniek voor de in-/uitgangen
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2773403
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 202 (C-6-2019)
GTIN 4046356156585
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 85,000 g
Douanetariefnummer 85176200
Land van herkomst SG (Singapore)