Flasque d'extrémité - D-UKK 3-MSTB-5,08 - 2770891

Flasque d'extrémité, pas: 5,08 mm, longueur: 50 mm, largeur: 2,5 mm, hauteur: 53,5 mm, nombre de pôles: 1, coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 2770891
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 324 (CL-2005)
GTIN 4017918068127
Poids par pièce (hors emballage) 3,910 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer