Tijdmoduul - UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100 - 2766850

Impulsverlengingscomponent, ingang: 24 V DC, uitgang: 3-48 V DC/100 mA, voeding: 20-30 V DC

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • galvanische scheiding van de signalen via solid-state-relais
  • verlengingstijden van 10 tot 1500 ms
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2766850
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 154 (IF-2011)
GTIN 4017918066888
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 102,500 g
Douanetariefnummer 85364190