Overspanningsbeveiligingsmoduul - TT-SLKK5-F/110AC - 2765602

Aansluitklem met gasgevulde overspanningsbeveiliging als grofbeveiliging tussen klemlichaam en montagerail, separate PE-aansluiting, nominale spanning: 110 V AC, montage op NS 35/7,5, breedte van de klem: 6,2 mm, hoogte van de klem: 69 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2765602
Verpakkingseenheid 50 stk
Cataloguspagina Pagina 123 (C-6-2013)
GTIN 4017918066468
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 18,100 g
Douanetariefnummer 85363010