Elektronicabehuizing - EG 45-AG/PC GN - 2764881

De afbeelding toont compleet gemonteerde varianten van de elektronicabehuizing

Behuizingsafdekking, gesloten

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • montage zonder gereedschap
  • optimaal onderbrengen van elektronica in stapsgewijs groter wordende rastermaten met bouwbreedten van 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm en 90 mm
  • praktische en bedradingsvriendelijke aderaansluitingen via solide schroefklemmen t/m 2,5 mm² soepel
  • ingeperste productiedatum alsmede materiaal- en onderdeelkenmerken op de behuizing (recyclebaar)
  • snelle klikmontage op de symmetrische montagerail volgens ‍EN 60715
  • functionele en industriële behuizingen
  • de tegen aanraking beveiligde en stofdichte montage van de elektronica (behuizingen IP40, klemmen IP20)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2764881
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918131937
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,490 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website