Boîtier électronique - EG 45-A/PC GN - 2764878

L'illustration montre des versions entièrement montées du boîtier pour l'électronique

Capot pour embase, pour raccordement des deux côtés

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Date de fabrication et désignation du matériau et des pièces gravées sur le boîtier (recyclabilité)
  • Montage rapide par encliquetage sur profilé symétrique selon ‍EN 60715
  • Raccordement pratique et convivial des conducteurs via des bornes à vis robustes jusqu'à 2,5 mm², très souple
  • Montage optimal des éléments électroniques grâce aux pas échelonnés de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm et 90 mm
  • Boîtiers fonctionnels et adaptés aux exigences industrielles
  • Éléments électroniques protégés contre les contacts accidentels et les salissures (boîtier ‍IP40, blocs de jonction ‍IP20)

Données commerciales

Code de commande 2764878
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 721 (C-1-2013)
GTIN 4017918119676
Poids par pièce (hors emballage) 12,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85389099
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer