Capot de boîtier - EG 22,5-A/PC GN - 2764823

L'illustration montre des versions entièrement montées du boîtier pour l'électronique

Capot pour embase, pour raccordement des deux côtés

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage sans outil
  • Montage optimal des éléments électroniques grâce aux pas échelonnés de 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm et 90 mm
  • Raccordement pratique et convivial des conducteurs via des bornes à vis robustes jusqu'à 2,5 mm², très souple
  • Montage rapide par encliquetage sur profilé symétrique selon ‍EN 60715
  • Boîtiers fonctionnels et adaptés aux exigences industrielles
  • Date de fabrication et désignation du matériau et des pièces gravées sur le boîtier (recyclabilité)
  • Éléments électroniques protégés contre les contacts accidentels et les salissures (boîtier ‍IP40, blocs de jonction ‍IP20)

Données commerciales

Code de commande 2764823
Unité de conditionnement 10 pc
Sales key ACHCGA -
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 720 (C_1_2013)
GTIN 4017918131883
Poids par pièce (hors emballage) 8,330 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire