Elektronicabehuizing - EG 90-A/ABS GN - 2764399

De afbeelding toont compleet gemonteerde varianten van de elektronicabehuizing

Inbouwbehuizingen, lengte: 75 mm, bovendeel, kleur: groen, breedte: 90 mm, hoogte: 17,5 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • montage zonder gereedschap
  • optimaal onderbrengen van elektronica in stapsgewijs groter wordende rastermaten met bouwbreedten van 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm en 90 mm
  • functionele en industriële behuizingen
  • snelle klikmontage op de symmetrische montagerail volgens ‍EN 60715
  • ingeperste productiedatum alsmede materiaal- en onderdeelkenmerken op de behuizing (recyclebaar)
  • praktische en bedradingsvriendelijke aderaansluitingen via solide schroefklemmen t/m 2,5 mm² soepel
  • de tegen aanraking beveiligde en stofdichte montage van de elektronica (behuizingen IP40, klemmen IP20)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2764399
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 719 (C-1-2013)
GTIN 4017918065980
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,430 g
Douanetariefnummer 85369010