Convertisseurs fibre optique - PSM-EG-RS485W2/FO-E/K - 2761486

La figure montre les versions PSM-EG-RS485W2/FO-T/G et PSM-EG-RS485W2/FO-T/K

Module terminal, pour la conversion du PROFIBUS RS-485, l'interface RS-485-SUCONET-K ou RS-485 à 2 fils à un câble en fibre polymère/PCF, raccordement : F-SMA, montage sur profilé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Ce convertisseur fibre optique n'est plus disponible.
Son successeur est le PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E (Référence 2708313) pour systèmes de bus RS-485.
Pour les réseaux PROFIBUS, c'est le convertisseur fibre optique PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E (Référence 2708290) qui est adapté.

Données commerciales

Code de commande 2761486
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 389 (IF-2002)
GTIN 4017918148690
Poids par pièce (hors emballage) 259,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85176200
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer