Carte de couplage - IBS S5 DCB/I-T - 2758156

Aucune photo disponible

Carte de couplage pour les automates Siemens SIMATIC® S5, avec séparation du potentiel

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Description du produit

Cartes de couplage INTERBUS pour automates Siemens SIMATIC S5
La carte de couplage INTERBUS IBS S5 DCB/I-T permet de raccorder le système INTERBUS aux automates SIMATIC S5-115U à 155U, 130WB et 150 S.
Les cartes de couplage se connectent via le bus d'E/S SIMATIC et fonctionnent dans l'automate comme les cartes d'entrées/sorties propres au système, avec un espace d'adressage variable.
Il est possible d'accéder aux données des cartes d'E/S INTERBUS directement par la périphérie (L PW, T PW,...), ou indirectement par l'image de process (U E, S A, ...). L'ensemble des fonctions de langage et de diagnostic de l'automate est utilisable.
L'activation du système INTERBUS est automatique (lors de la mise sous tension) ou commandée (paramétrable). Dans le mode de fonctionnement commandé, les données de configuration, telles que la configuration de bus, l'affectation des entrées et des sorties et les fonctions de diagnostic, sont transmises aux cartes de couplage.

Données commerciales

Code de commande 2758156
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918063610
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire