Behuizing - UEGM 27,5-SMD - 2757063

De afbeelding toont de variant UEGM 22,5

Elektronicabehuizing, voor montage van een printplaat, compleet met 3 schroefaansluitingen aan elke zijde, voor de inbouw van SMD-componenten

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • economische serieproductie, omdat het basiselement en de gemonteerde printplaat machinaal worden gesoldeerd
  • rationele montage door contourgelijke behuizingsdelen
  • klikmontage op gangbare montagerails NS 35/7,5 resp. NS 35/15
  • er kunnen complexe elektronicaschakelingen worden geïntegreerd, met maximaal 24 aansluitingen op twee niveaus

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2757063
Verpakkingseenheid 10 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Cataloguspagina Pagina 724 (C-1-2013)
GTIN 4017918139537
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 57,750 g
Douanetariefnummer 85369010