Module E/S - IB ST 24 AO 4/SF - 2754312

Module INTERBUS-ST de sorties analogiques , résolution N/A, 13 bits, 4 sorties, 0 – 20 mA, 0 – 10 V, comprenant : bornes à vis et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST de sorties analogiques
Ces modules INTERBUS de sorties analogiques ont été conçus pour raccorder tous les actionneurs fonctionnant dans les plages de tension ou de courant normalisées, à savoir 0 à 10 V, 0(4) à 20 mA ou -10 V à +10 V.
- Les deux signaux sont disponibles dans chaque voie, ce qui permet de mélanger les actionneurs « courant » et « tension ».
- Tous les actionneurs sur le marché peuvent être raccordés sans bornes supplémentaires.
- Les LED de diagnostic renseignent à tout moment sur l'état de fonctionnement.
- Tous les modules peuvent être repérés individuellement sur une grande étiquette escamotable. Les inscriptions sont portées à la main, à l'aide d'un traceur ou d'une imprimante.
- En cas de panne, il suffit de changer le bloc électronique. Le bloc de jonction passif avec son câblage reste sur le profilé. L'échange peut ainsi s'effectuer en quelques secondes et sans outils.
- Les fusibles sont accessibles de l'extérieur, de sorte qu'un défaut éventuel peut être corrigé en très peu de temps.
- La liaison avec la terre de protection est établie directement à travers le profilé.
- On peut utiliser le matériel d'identification habituel (ruban Zack ZB-6 etc.) pour identifier les blocs de jonction.

Avantages

  • Types de signaux standard (tension et courant)
  • Modules de détection de température

Données commerciales

Code de commande 2754312
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918063078
Poids par pièce (hors emballage) 600,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer