I/O-moduul - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S - 2753449

Geen afbeelding beschikbaar

Digitaal in-/uitgangsmoduul, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

Speciale functies van de IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S
Bij het moduul IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S zijn de ingangen 1 t/m 3 uitgerust met speciale functies.
Ingang 1 dient als vrijgavesignaal voor de speciale functie. Als ingang 1 "Low" is, nemen de uitgangen 1 t/m 4 het signaal van ingang 2 en de uitgangen 5 t/m 8 het signaal van ingang 3 over. Deze procedure verloopt onafhankelijk van de aansturingssignalen van de bus. Wanneer ingang 1 "High" wordt, krijgen de uitgangen de door de bus aangegeven status.
Toepassingsvoorbeeld: in installaties waarin de uitgangsignalen door de ingangen ter plaatse moeten kunnen worden beïnvloed (bijvoorbeeld persen), kan dit moduul worden gebruikt. Bij storingen kan hier onafhankelijk van de bus een uitgangsgroep worden ingesteld of teruggezet.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2753449
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918153540
Douanetariefnummer 85389091