Kopstation - IBS ST 24 BK LB-T - 2753232

Afbeelding toont de variant IBS ST 24 BK RB-T

INTERBUS-ST-kopstation, 24 V DC, 9-polig, D-SUB met extra localbusaftakking, 15-polig D-SUB, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST standaard kopstations
Het INTERBUS-kopstation verbindt de I/O-modulen van een ST-station met het INTERBUS-netwerk.
Afhankelijk van het toegepaste overdrachtsmedium zijn de kopstations voorzien van verschillende busaansluitingen. Voor koperen aders zijn D-SUB- en MINI-COMBICON-connectoren beschikbaar. De glasvezeluitvoeringen zijn voorzien van F-SMA-connectoren.
De kopstations zijn leverbaar in twee verschillende uitvoeringen. Op één kopstation kunnen max. 4 resp. 8 I/O-modulen worden aangesloten.
In een modulair INTERBUS-ST-station voert het kopstation de volgende functies uit:
- Regenereren van de INTERBUS-remotebussignalen
- Galvanische scheiding van de remotebussegmenten,
- Het softwarematig afschakelen van de uitgaande remotebus of de aangesloten I/O-modulen van het INTERBUS-netwerk,
- Het totale station voorzien van interne, galvanisch gescheiden voedingsspanning door een geïntegreerde voeding.

Uw voordelen

  • koper- of glasvezelaansluiting
  • extra remote-/localbusaftakking
  • extra in-/uitgangen on board
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2753232
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918062750
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 510,600 g
Douanetariefnummer 85389091