I/O-moduul - IB ST 24 PT100 4/4 - 2752767

INTERBUS-ST-analoog ingangsmoduul, 4 ingangen, RTD, 2-, 3- en 4-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST-analoge ingangsmodulen voor temperatuur- en weerstandsmeting
Deze analoge ingangsmodulen zijn geschikt voor het registreren van temperatuursignalen.
Er kunnen universele weerstandsthermometers resp. thermo-elementen worden aangesloten.
Behalve verschillende sensortypen zijn ook diverse karakteristieken programmeerbaar. Overige kenmerken zijn:
- Het nieuwe afschermingsconcept voor sensoren voldoet aan hogere EMC-eisen. Voor elke ingang is een aansluiting voor de afscherming beschikbaar. Externe aansluitingen zijn niet nodig.
- Diagnose-LED's geven op elk moment "ter plaatse" informatie over de bedrijfstoestand.
- Alle modulen kunnen individueel op het royale, uittrekbare coderingsveld worden gecodeerd. De codering kan met de hand, plotter of printer op de uitneembare insteekkaarten worden gerealiseerd.
- In geval van storing wordt eenvoudig de elektronica van het moduul verwisseld. Het passieve klemmenblok blijft aangesloten en op de rail gemonteerd. Zo kan de uitwisseling binnen enkele seconden, zonder gereedschap worden uitgevoerd.
- De zekeringen zijn van buitenaf toegankelijk, zodat een storing snel kan worden verholpen.
- De verbinding met de aarde wordt direct via de montagerail tot stand gebracht.
- Voor het coderen van de klemmenblokken kan het gebruikelijke coderingsmateriaal (bijv. Zackband ZB 6) worden gebruikt.

Uw voordelen

  • Temperatuurregistratiemodulen
  • standaard signaaltypen (spanning en stroom)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2752767
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 251 (C-8-2013)
GTIN 4017918062736
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 540,000 g
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website