Module E/S - IBS RT 24 DI 32-T - 2752741

La figure montre la version IBS RT 24DI 16-T

Module INTERBUS-RT d'entrées TOR, 32 entrées, 24 V AC, raccordement à 1 fil, indice de protection IP20, sans jeu de connecteurs

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS RT avec entrées tout-ou-rien
Ces modules d'entrées INTERBUS RT constituent une solution économique pour une utilisation sur des machines ou dans des installations avec un nombre d'entrées/sorties réduit. La réalisation est très compacte, grâce à l'intégration de la fonction tête de station dans les modules.
Les modules d'entrées tout-ou-rien sont disponibles à 16 ou 32 entrées dans les variantes de tension 24 V DC, 120 V AC ou 230 V AC.
Les capteurs se raccordent à 1, 2, 3 ou 4 fils, directement sur le module, à l'aide de connecteurs MINICONNEC à sortie vissée ou à ressort, au choix. Les différents connecteurs sont munis d'un détrompage, destiné à empêcher toute erreur à l'installation.
Grâce à la connectique MINICONNEC pour les capteurs, et aux connecteurs SUB-D pour INTERBUS, le câblage est débrochable. En cas de défaut ou de changement de l'installation, les modules peuvent être remplacés en un tour de main.
Le contact avec la terre de protection est établi directement, par enclenchement du module sur le profilé ou fixation sur une surface de montage.
Des sous-répartiteurs sont disponibles pour la distribution de niveaux de potentiel supplémentaires.
Les LED d'état et l'affichage de diagnostic du bus renseignent à tout moment sur l'état des modules.
Tous les modules peuvent être repérés individuellement sur une grande étiquette. Les inscriptions sont portées à la main, à l'aide d'un traceur ou d'une imprimante. Bien entendu, vous pouvez acquérir des étiquettes de rechange pour tous les types de modules.
Pour la conversion cuivre-fibre optique des signaux de données, il existe le connecteur INTERBUS OPTOSUB-PLUS.

Données commerciales

Code de commande 2752741
Unité de conditionnement 1 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918101855
Poids par pièce (hors emballage) 331,600 GRM
Numéro du tarif douanier 85389091
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer