I/O-moduul - IB ST 24 DO32/2-WT - 2752482

Afbeelding toont de variant IB ST 24 BDO 32/2

INTERBUS-ST-digitaal uitgangsmoduul, 32 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 2-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica, uitgebreid temperatuurbereik

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2752482
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918272449
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 741,000 g
Douanetariefnummer 85389091