I/O-moduul - IB ST 24 AI 4/BP - 2751564

INTERBUS-ST-analoog ingangsmoduul, 4 ingangen, 4 - 20 mA, - 10 tot + 10 V, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST analoge ingangsmodulen
Het uitgebreide programma analoge ingangsmodulen voor INTERBUS stelt u in staat voor de meest uiteenlopende toepassingen het optimale product te kiezen.
Alle universele, analoge standaard sensoren met spannings-, stroom- of temperatuursignalen kunnen worden aangesloten. De analoge ingangsmodulen voor INTERBUS kenmerken zich vooral door:
- hoge meetnauwkeurigheid
- zeer snelle meetwaarderegistratie
- zeer goede onderdrukking van differential en common mode storingen
- een constante spanningsbron voor het aansluiten van passieve sensoren

Verschillende maatregelen garanderen ook onder extreme industriële omstandigheden maximale functionaliteit. Behalve geïntegreerde controlefuncties, zoals
- Watchdog-bewaking van de processor of
- Bewaking van de voedingsspanning
kunt u hierbij vooral denken aan uitgebreide EMC-maatregelen, zoals bijv. een nieuw afschermingsconcept.
Zo is voor elke ingang een aansluiting voor de afscherming beschikbaar. Verdere verbindingen zijn niet nodig. De verbinding met de aarde wordt automatisch tot stand gebracht zodra het moduul op de montagerail wordt geklikt.

Uw voordelen

  • Temperatuurregistratiemodulen
  • standaard signaaltypen (spanning en stroom)

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2751564
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 250 (C-8-2013)
GTIN 4017918120177
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 600,000 g
Douanetariefnummer 85389091