Kopstation - IBS ST 24 BKM-LK - 2750963

INTERBUS-ST-kopstation, 24 V DC, met glasvezel-F-SMA-connector, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met schroefaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST standaard kopstations
Het INTERBUS-kopstation verbindt de I/O-modulen van een ST-station met het INTERBUS-netwerk.
Afhankelijk van het toegepaste overdrachtsmedium zijn de kopstations voorzien van verschillende busaansluitingen. Voor koperen aders zijn D-SUB- en MINI-COMBICON-connectoren beschikbaar. De glasvezeluitvoeringen zijn voorzien van F-SMA-connectoren.
De kopstations zijn leverbaar in twee verschillende uitvoeringen. Op één kopstation kunnen max. 4 resp. 8 I/O-modulen worden aangesloten.
In een modulair INTERBUS-ST-station voert het kopstation de volgende functies uit:
- Regenereren van de INTERBUS-remotebussignalen
- Galvanische scheiding van de remotebussegmenten,
- Het softwarematig afschakelen van de uitgaande remotebus of de aangesloten I/O-modulen van het INTERBUS-netwerk,
- Het totale station voorzien van interne, galvanisch gescheiden voedingsspanning door een geïntegreerde voeding.

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2750963
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918120160
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 166,180 g
Douanetariefnummer 85389091
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website