I/O-moduul - IB ST ZF 24 BDI 16/4 - 2750730

Afbeelding toont de variant IB ST 24 BDI 16/4

INTERBUS-ST-digitaal ingangsmoduul, 16 ingangen, 24 V DC, 4-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST-standaard digitale ingangsmodulen
De digitale INTERBUS-ingangsmodulen zijn bestemd voor het verwerken van digitale signalen van bijv. drukknoppen, eindschakelaars of naderingsschakelaars.
De functionaliteit van de standaard modulen is toereikend voor de meeste toepassingen.
Natuurlijk bieden deze modulen alle typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals bijv. de meerdraads aansluittechniek en de steekbare moduulelektronica.

Uw voordelen

  • 16 digitale ingangen
  • aansluiting van de sensoren in 4-draads aansluittechniek
  • veerdrukaansluiting in insteekveerdruktechniek

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2750730
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4017918132118
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 755,000 g
Douanetariefnummer 85389091