Module E/S - IB ST ZF 24 BDO 16/3-250 - 2750727

Module INTERBUS-ST de sorties TOR, 16 sorties, 24 V DC, 250 mA, raccordement à 3 fils, indice de protection IP20, comprenant : bornes à ressort et bloc électronique

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Modules INTERBUS ST de sorties tout-ou-rien standard
Les modules INTERBUS de sorties tout-ou-rien ont été conçus pour raccorder des actionneurs tout-ou-rien tels que des électrovannes, des contacteurs ou des indicateurs lumineux.
Outre les modules standard IB ST 24 BDO... , la gamme est complétée par des modules aux fonctionnalités étendues.
Les modules standard conviennent dans la majeure partie des cas. Il existe aussi des modules avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que
- isolation des voies de sortie allant jusqu'à 4 groupes de séparation de potentiel,
- protection électronique séparée contre les courts-circuits dans chaque voie de sortie,
- intensité de sortie plus élevée, qui peuvent s'avérer nécessaires pour certaines applications.
Les deux gammes de produits disposent de tous les avantages propres à la manipulation du système INTERBUS ST, comme le raccordement à plusieurs fils ou le bloc électronique enfichable.

Données commerciales

Code de commande 2750727
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918132125
Numéro du tarif douanier 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer