An error occured while your request was computed

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST-standaard digitale uitgangsmodulen
De digitale INTERBUS-uitgangsmodulen zijn bestemd voor het aansluiten van digitale actoren, zoals elektromagnetische ventielen, relais of LED's.
Naast de standaard modulen IB ST 24 BDO ... wordt het programma afgerond met modulen met meer functionaliteit.
De functionaliteit van de standaard modulen is toereikend voor de meeste toepassingen. Voor specifieke toepassingen bieden de andere modulen extra elektronische functies, zoals:
- Indeling van de uitgangskanalen in vier galvanisch gescheiden groepen,
- Afzonderlijke elektronische kortsluitbeveiliging voor elk uitgangskanaal,
- Hogere uitgangsstroom, die voor bepaalde toepassingen nodig is.
Beide productlijnen bieden de typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals meerdraads aansluittechniek en steekbare moduulelektronica.

Uw voordelen

  • 32 digitale uitgangen
  • nominale stroom per uitgang: 500 mA
  • aansluiting van de actoren in 2-draads aansluittechniek
  • Galvanische scheiding
  • diagnose- en status-led's

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2750691
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918140106
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 691,300 g
Douanetariefnummer 85389091