I/O-moduul - IB ST ZF 24 DIO 8/8/3-2A - 2750662

Afbeelding toont de variant IB ST 24 DIO 8/8/3-2A

INTERBUS-ST-digitaal in-/uitgangsmoduul, 8 ingangen, 24 V DC, 8 uitgangen, 24 V DC, 2 A, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Op de digitale INTERBUS-in- en uitgangsmodulen kunnen 8 sensoren en 8 actoren in 3-draads techniek worden aangesloten.
De moduulelektronica is steekbaar uitgevoerd. Bij storingen blijft het passieve basisklemmenblok op de montagerail en de actieve elektronica wordt met een eenvoudige handeling vervangen.
De modulen zijn beveiligd tegen polariteitsfouten en de uitgangen zijn bovendien met zekeringen beveiligd tegen kortsluiting. De status van de zekeringen wordt bewaakt, eventuele storingen worden doorgegeven aan de besturing.
De aardverbinding wordt direct bij het bevestigen van de modulen op de montagerail tot stand gebracht.
De bovenzijde van het moduul is voorzien van I/O-status-LED's en busdiagnose-LED's.
Alle modulen kunnen individueel op het royale, uittrekbare coderingsveld worden gecodeerd. De insteekkaarten kunnen met de hand, plotter of printer worden gecodeerd. Bovendien kunnen de klemaansluitingen met Zackband individueel worden gecodeerd.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2750662
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918126919
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website