I/O-moduul - IB ST ZF 24 DO 8/3-2A - 2750659

Afbeelding toont de variant IB ST 24 BDO 8/3

INTERBUS-ST-digitaal uitgangsmoduul, 8 uitgangen, 24 V DC, 250 mA, 3-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST-digitale uitgangsmodulen
De digitale INTERBUS-uitgangsmodulen zijn bestemd voor het aansluiten van digitale actoren, zoals elektromagnetische ventielen, relais of LED's.
Naast de standaard modulen IB ST 24 BDO ... wordt het programma afgerond met modulen met meer functionaliteit.
De functionaliteit van de standaard modulen is toereikend voor de meeste toepassingen. Voor specifieke toepassingen bieden de andere modulen extra elektronische functies, zoals:
- Indeling van de uitgangskanalen in vier galvanisch gescheiden groepen,
- Afzonderlijke elektronische kortsluitbeveiliging voor elk uitgangskanaal,
- Hogere uitgangsstroom, die voor bepaalde toepassingen nodig is.
Beide productlijnen bieden de typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals bijv. meerdraads aansluittechniek en steekbare moduulelektronica.

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2750659
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918132217
Douanetariefnummer 85389091