I/O-moduul - IB ST ZF 24 DO16/3 - 2750646

Afbeelding toont de variant IB ST 24 DO 16/3

INTERBUS-ST-digitaal uitgangsmoduul, 16 uitgangen, 24 V DC, 500 mA, 3-draads aansluittechniek, beschermklasse IP20, bestaande uit: basisklemmenblok met veerdrukaansluiting en moduulelektronica

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

INTERBUS-ST-digitale uitgangsmodulen
De digitale INTERBUS-uitgangsmodulen zijn bestemd voor het aansluiten van digitale actoren, zoals elektromagnetische ventielen, relais of LED's.
Naast de standaard modulen IB ST 24 BDO ... wordt het programma afgerond met modulen met meer functionaliteit.
De functionaliteit van de standaard modulen is toereikend voor de meeste toepassingen. Voor specifieke toepassingen bieden de andere modulen extra elektronische functies, zoals:
- Indeling van de uitgangskanalen in vier galvanisch gescheiden groepen,
- Afzonderlijke elektronische kortsluitbeveiliging voor elk uitgangskanaal,
- Hogere uitgangsstroom, die voor bepaalde toepassingen nodig is.
Beide productlijnen bieden de typische INTERBUS-ST-voordelen, zoals bijv. meerdraads aansluittechniek en steekbare moduulelektronica.

Uw voordelen

  • 16 digitale uitgangen
  • aansluiting van de actoren in 3-draads aansluittechniek
  • nominale stroom per uitgang: 500 mA
  • totaalstroom van de klem: 8 A
  • diagnose- en status-led's
  • veerdrukaansluiting in push-in-aansluittechniek met ontgrendelmogelijkheid

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 2750646
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918132224
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85389091

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website